Porque é que o hidrogénio seguro é necessário?

O hidrogénio é altamente reativo e altamente inflamável. Na produção, atuam em conjunto altas temperaturas, pressão e tensão elétrica. A segurança funcional não é, assim, um luxo, mas uma obrigação para obter uma operação fiável e segura.

Célula de eletrólise para a produção de hidrogénio (H₂) através da aplicação de tensão elétrica a dois elétrodos.

Eletrólise: A fase central da produção de hidrogénio

Num eletrolisador, a água é dividida em hidrogénio e oxigénio através da eletricidade. Ambos os gases devem ser separados e conduzidos de forma segura. Os processos automatizados contribuem para aumentar a segurança e otimizar o fluxo de trabalho desde o início. Isto ajuda a evitar riscos.

Quais são os reais riscos?

Na eletrólise, formam-se misturas gasosas explosivas. Fugas, configuração incorreta das válvulas ou defeitos nos sensores podem representar riscos graves. Por isso, os componentes de segurança críticos, como reservatórios de ar comprimido e sistemas de medição, devem funcionar de forma fiável.

Logótipo da norma de segurança SIL (Safety Integrity Level) segundo a norma IEC 61508: segurança funcional em sistemas industriais.

Como as normas SIL obrigatórias ajudam

A norma IEC 61508 da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) define globalmente como as empresas devem desenvolver e operar sistemas de segurança críticos. Aplica-se a todas as indústrias e serve de base para muitas outras normas de segurança.

Para a indústria de processos, a IEC derivou a norma IEC 61511 a partir desta. Esta norma destina-se aos operadores de instalações em setores como a indústria química, do petróleo e gás ou a farmacêutica, e descreve a implementação prática da segurança funcional.

Ambas as normas utilizam os níveis SIL (Safety Integrity Level 1 - 4) para determinar o nível necessário de redução de riscos. Isto possibilita avaliar riscos de forma direcionada e implementar as medidas de proteção adequadas.

Porque é que o SIL é tão importante para a produção de hidrogénio?

Obter um hidrogénio seguro é praticamente impossível sem o SIL. Sistemas conforme o SIL detetam automaticamente falhas, reagem de forma fiável e colocam os sistemas em estados seguros. Isto protege não só as pessoas, como também as máquinas e o ambiente.

Como se cumprem os requisitos SIL?

Não basta apenas proteger componentes individuais. Para garantir uma operação segura, todas as partes de um circuito - sensores, controladores e atuadores - devem funcionar em perfeita harmonia e os potenciais riscos devem ser avaliados. Isto inclui consultoria, planeamento e produtos adequados para o seu sistema. Um equívoco comum é pensar que a implementação é cara. A segurança funcional economiza nos custos através da redução de falhas, menor necessidade de manutenção e maior durabilidade.

Automação para um hidrogénio seguro

Com o parceiro certo, a segurança pode ser planeada. A Festo fornece tecnologia de automação testada, desde sensores inteligentes, passando por controladores modulares, até quadros de comando completos. Tudo orientado para uma produção de hidrogénio segura. Temos uma vasta experiência em setores relevantes, como a indústria química, e apoiámo-lo desde a conceção até à colocação em funcionamento.

O seu checklist para a produção de hidrogénio segura

☑ Conhecer os riscos envolvidos na produção de hidrogénio

☑ Aplicar o SIL 61508 como norma de segurança obrigatória

☑ Analisar os riscos e garantir uma proteção direcionada

☑ Escolher parceiros experientes com conhecimentos em normas e do setor

☑ Utilizar a automação com componentes e sistemas testados e aprovados

☑ Produzir hidrogénio de forma segura e eficiente com a Festo