O formato padrão para a preparação, o manuseamento e o armazenamento de diferentes tipos de amostras é a placa de microtitulação. As placas de microtitulação dispõem de múltiplos poros numa placa de tamanho e pegada normalizados. Por conseguinte, muitos sistemas robóticos são especificamente concebidos para manusear placas de microtitulação e as amostras que contêm.

Na maioria dos casos, o manuseamento e a deslocação das amostras baseiam-se em processos descontínuos. Para facilitar a transferência de amostras de módulo para módulo, permitindo simultaneamente o acesso aleatório aos módulos, é necessário um método para deslocar as amostras individuais ao longo do processo.

O acesso aleatório diz respeito à capacidade de um processo realizar qualquer teste solicitado em qualquer ordem. Vários fabricantes oferecem soluções para laboratórios clínicos destinados ao encaminhamento e manuseamento eficiente e sem falhas de amostras nos processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos.

A recolha, o transporte e o processamento de amostras clínicas fazem parte do processo pré-analítico e são essenciais para obter resultados de diagnóstico confiáveis. Estão disponíveis soluções personalizadas para o processamento automatizado de amostras que ajudam na diminuição dos erros e no aumento da eficiência. As amostras podem ser imediatamente encaminhadas para os vários módulos para as fases individuais do processo, e podem ser rastreadas ao longo de todo o processo.

A Festo, equipada com o conhecimento necessário e a solução funcional e de processos básica, está numa ótima posição para oferecer subsistemas inteligentes (módulos) para o manuseamento e a preparação de amostras (identificação por código de barras, destapar e tapar tubos de amostras, integração de tecnologias de pipetagem), para que estas amostras possam ser usadas em processos de diagnóstico e análise.

Para otimizar todo o processo, incluindo o transporte de amostras e o manuseamento de placas de microtitulação, recipientes, racks e consumíveis, a eficiência necessária na solução funcional final pode ser proporcionada por uma combinação adequada entre a tecnologia de manuseamento cartesiana e robótica.