A Festo oferece um sistema completo

A torneira de tiragem VTOE foi a primeira solução modular completa desenvolvida pela própria Festo para distribuir as quantidades mais pequenas de líquidos com rapidez e precisão. Deste modo, a Festo pôde oferecer aos seus clientes um sistema completo para a manipulação de líquidos, incluindo a cinemática. Utiliza-se o princípio de funcionamento ("Pressure over Liquid") "distribuição controlada pela pressão".

Com a ajuda de um regulador de pressão proporcional, como por exemplo o VEAB, gera-se pressão num reservatório cheio. O líquido flui através de outra conduta até uma torneira de tiragem ou até uma válvula de separação de fluidos. Ao abrir e fechar a válvula como, por exemplo, a VYKA ou a VYKB, a distribuição é realizada através de conexões rápidas para fluidos NLFA com o bico de distribuição VAVN. Através da pressão e do tempo de abertura da válvula, é possível regular a quantidade de líquido que deseja distribuir. Os tempos de abertura, por exemplo, podem ser facilmente definidos com o módulo de regulação de válvulas VAEM. Com esta configuração e o sistema de manipulação adequado, as placas de microtitulação podem ser preenchidas com precisão no menor tempo possível, por exemplo, na automação laboratorial.

Novas possibilidades de aplicação

As válvulas com separação de fluidos VYKA e VYKB e a válvula pneumática com separação de fluidos VZDB abrem possibilidades de aplicação completamente novas para além da automação laboratorial. Estas incluem, por exemplo, a adição de aromas aos alimentos ou tinta na indústria gráfica, a limpeza dos mamilos das vacas, o controlo dos fluidos nas cadeiras dos dentistas ou a inoculação de ovos no processo de incubação.

Soluções de distribuição inovadoras e muito mais

O módulo de comando da válvula VAEM é outro produto de LifeTech que oferece possibilidades de aplicação muito versáteis. Pode comutar uma grande variedade de válvulas solenoide e permite parametrizar facilmente todos os valores de redução da corrente de repouso. Pode configurar facilmente a sua solução de distribuição individual, com torneiras de tiragem a partir de um canal até doze, incluindo o módulo de comando da válvula VAEM.

Pipetagem mais eficaz

A equipa de desenvolvimento da LifeTech em Boston, EUA, desenvolveu a nova torneira de tiragem VTOI, que através de uma única entrada pode distribuir para oito saídas. Além disso, com a VTOI também é possível pipetar, ou seja, é possível recolher líquidos de qualquer fonte e distribuí-los para outros locais. Em conjunto, isto representa um importante contributo para acelerar ainda mais os processos centrais na automação laboratorial. A equipa de Boston está também a trabalhar num sistema completo de pipetas, bem como na geração descentralizada de pressão e vácuo. A Festo abre cada vez mais possibilidades e novas perspectivas para os fabricantes para que a manipulação precisa de líquidos seja ainda mais eficiente.

Torneira de tiragem VTOE: solução de distribuição pronta a instalar

VTOE

  • Solução de distribuição configurável composta por placa de canal, válvulas de distribuição com separação de fluidos e bocais
  • Alta precisão
  • Coeficiente de variação típico (CV): < 1% com 10 até 1000 μl
  • Válvula de distribuição com separação de fluidos líquidos sensíveis e agressivos
  • Enxaguamento simples e volume interior reduzido

Link para a loja online

Torneira de tiragem VTOI: extremamente precisa

Torneira de tiragem VTOI

  • Para distribuir um líquido por 8 canais paralelos
  • Dimensão da grelha 9 mm ideal para placas de microtitulação
  • Construção simples e instalação em paralelo para uma maior produtividade
  • Sistema completo com apenas alguns componentes

Mais informações sobre o produto (PDF)

Módulo de acionamento da válvula VAEM: controlo simples das válvulas com redução da corrente de repouso

Módulo de acionamento da válvula VAEM

  • Ativação de válvulas extremamente rápida com uma resolução de tempo de 0,2 ms
  • Interface digital (RS232 e Ethernet) para a configuração e o controlo das válvulas
  • Ajuste fácil do fator de calibração entre os diferentes canais (tempos de abertura por válvula)
  • Entrada de disparo de 24 V para controlar a válvula
  • Interface gráfica de utilizador (GUI) para a máxima facilidade de manuseamento e uma visualização clara

Link para a loja online

Válvulas: com separação de fluidos para líquidos agressivos

Válvulas

Válvulas com separação de fluidos VYKA/VYKB/VZDB: compactas e extremamente precisas

  • Materiais listados pela FDA
  • Desenvolvido de acordo com a norma ISO 13485
  • Separação segura dos fluidos

- Para líquidos agressivos

- Muito fácil de limpar

  • Utilização flexível graças às 3/2 e 2/2 vias (normalmente fechada/normalmente aberta)
  • Várias larguras nominais para aplicações de distribuição, aspiração e de caudal contínuo
  • Diferentes larguras nominais para distribuição, aspiração e aplicações de caudal contínuo

Mais informações sobre o produto (PDF)

Conectores para fluidos e bicos de distribuição: materiais listados pela FDA

NLFA_VAVN

Conexão rápida para fluidos NLFA e bico de distribuição VAVN: fácil de montar

  • Conexões para fluidos líquidos, especialmente aptos para aplicações de laboratório
  • Cinco versões de conexões para uma grande variedade de tubos flexíveis
  • Dez versões com estreitamento e chanfro opcionais
  • Apto para líquidos agressivos
  • Materiais listados pela FDA
  • Excelente capacidade de enxaguamento graças à conexão sem espaços mortos

Mais informações sobre o produto (PDF)