A resistência bacteriana aos antibióticos é uma das ameaças sanitárias mais mortíferas e caras do mundo, de acordo com uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Tal resistência é promovida, entre outros, pelos médicos que receitam antibióticos fortes com um amplo espectro durante dias. Sempre que estes potentes antibióticos são utilizados, as bactérias têm a oportunidade de ficarem resistentes.

Esta é uma das causas para que os exames de diagnóstico utilizados para personalizar a terapia antibiótica costumem durar três ou mais dias. Para resolver o problema, é necessário impulsionar terapias precisas e mais rápidas.

Com uma tecnologia inovadora desenvolvida pela start-up Selux Diagnostics, o tempo é reduzido para menos de 24 horas em 99% dos casos, podendo chegar, inclusive, a cinco horas. Os médicos podem prescrever o tratamento ideal entre três a cinco dias antes, o que reduz os internamentos hospitalares e quebra o ciclo do uso excessivo de antibióticos e a resistência a estes.

Até 50 antibióticos no banco de ensaios ao mesmo tempo

A solução oferecida por SeLux consiste numa plataforma denominada Next Generation Phenotyping (NGP), que significa "Fenotipagem de próxima geração". Neste contexto, por fenotipagem entende-se o processo que proporciona informações completas sobre que terapias podem tratar eficazmente a infecção de um paciente.

Na plataforma NPG, o plasma sanguíneo do paciente ou outras amostras que contenham a bactéria misturam-com os diversos antibióticos. Ao utilizar placas de microtitulação de 384 poros, o sistema tem a capacidade de analisar fármacos atuais e também futuros. Os resultados da análise exaustiva são enviados para uma base de dados. Um algoritmo verifica cada diluição do antibiótico, analisando assim qual é o fármaco e com que dose responde melhor.

Torneiras de tiragem e pórticos da Festo em funcionamento

No sistema, foram instaladas várias torneiras de tiragem e pórticos de manipulação. Com as torneiras de tiragem VTOE e VTOI, é possível obter uma dosagem precisa na faixa dos microlitros. Isto melhora o desempenho e garante fiabilidade e precisão. O módulo de controlo de válvulas VAEM permite controlar as torneiras de tiragem com precisão.

A plataforma NPG inclui, também, o pórtico de manipulação EXCM-30, que move as placas de microtitulação e as muda de sítio. O módulo de fixação e rotação EHMD agarra e roda os tubos de ensaio e abre ou fecha as tampas. Por isso, é ideal para manusear amostras de pacientes.