Redução nos custos de cablagem e instalação

Fatores como a simplificação da cablagem e o número de interfaces necessárias afetam diretamente os custos de material e de instalação. Com o correto posicionamento e dimensionamento dos sistemas de I/O remotas numa arquitetura descentralizada, é possível obter uma importante redução nos custos de construção da máquina.

As grandes aplicações tornam-se, de maneira frequente e rápida, muito complexas e inflexíveis. Isto dificulta a escalabilidade da arquitetura do sistema. Se o utilizador não projeta a configuração para que seja modular e facilmente adaptável desde o início, mesmo as pequenas atualizações podem exigir uma intervenção extensiva. Isto, por sua vez, aumenta os custos de funcionamento a longo prazo. Os sistemas de I/O remotas expansíveis e escaláveis podem ajudar a aumentar a flexibilidade de aplicações complexas. Uma arquitetura bem pensada e descentralizada permite a integração de módulos adicionais sem grandes adaptações. A integração de barramentos de campo em sistemas PLC comuns, como PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT, é imprescindível. Também deve ser garantida uma interoperabilidade coerente e sem fissuras entre diferentes protocolos de comunicação e dispositivos de campo em toda a rede industrial. Um elevado número de endereços IP também pode aumentar não só a complexidade da rede, mas também o esforço de administração e a probabilidade de erros de configuração.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

A I/O remota adequada

Também a utilização de nós de barramentos de campo caros em sistemas de I/O remotas deve ser minimizada. Soluções como uma linguagem de comunicação coerente a nível do campo podem ajudar a reduzir o número de headers dos barramentos de campo necessários sem comprometer o desempenho da máquina. A integração da tecnologia IO-Link® também pode levar a uma redução nos custos de construção das máquinas, visto que é mais barata e se baseia em tecnologias de comunicação básicas que podem ser facilmente integradas nas estruturas de sistemas existentes.

Combine os dois mundos da eletricidade e da pneumática

Os terminais de válvulas também podem ser conectados ao sistema de comando da sua aplicação. Os terminais de válvulas permitem o controlo centralizado das funções pneumáticas. A consolidação das válvulas numa única unidade minimiza os requisitos de espaço e simplifica a instalação. Isto leva a uma redução nos custos de material e de instalação. Com os módulos adequados de I/O remotas, é possível utilizar os seus terminais de válvulas na sala de maneira centralizada e descentralizada. O ideal é combinar as duas opções numa abordagem híbrida, evitando assim o risco de sobredimensionamento e os custos associados.

Tudo sempre sob controlo

Os tempos de inatividade imprevistos e as reparações caras são o principal fator para os custos durante o funcionamento. Por isso, o controlo dos dados é uma questão importante. A manutenção preditiva e os diagnósticos em tempo real permitem detetar possíveis áreas problemáticas antecipadamente, antes de ocorrerem falhas graves. A monitorização sistemática e a manutenção periódica não só reduzem os custos de funcionamento, como também prolongam a vida útil das máquinas.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​