A carregar...
Início
Sobre a Festo
Empresa
Números, dados, factos
Fundação
1925, em Esslingen am Neckar
Volume de vendas (Grupo)
3,33 mil milhões de euros
Número de funcionários (Grupo)
Cerca de 20.600 colaboradoras e colaboradores a nível mundial
Áreas de negócios
Automação: tecnologia de automatização
Didática: sistemas de aprendizagem, formação e consultoria
Clientes da Festo
Automação: mais de 300.000 clientes industriais em 176 países
Didática: cerca de 56.000 clientes a nível mundial
Participação em Pesquisa e Desenvolvimento
Cerca de 8% do volume de vendas
Portefólio
Cerca de 36.000 produtos de catálogo em várias centenas de milhares de variantes
aprox. 10.000 soluções personalizadas para o cliente todos os anos
Tecnologia de automatização pneumática, servopneumática e elétrica
Soluções de qualificação relacionadas com a indústria e consultoria do setor
Empresas
Em cerca de 60 países
Filiais
Mais de 250 filiais
Distribuidores
Representantes autorizados noutros 40 países
Assistência internacional
Em 176 países
Certificados de qualidade
ISO 9001 (desde 1990)
PED 97/23/EC, módulo D1 para reservatórios de ar comprimido (desde 2004)
ISO/IEC 80079-34 desde 2013 para produtos para áreas de proteção contra explosão (2004-2013 conforme EN 13980)
ISO 13485 (desde 2015)
Certificados ambientais
ISO 14001 (desde 1999)
(EMAS I 1996 – 2002)
Certificação do Grupo na rede de desenvolvimento, produção e logística
15 localizações conforme a norma ISO 9001
15 localizações conforme a norma ISO 14001
2 localizações conforme a norma OHSAS 18001
9 localizações conforme a norma ISO 13485
Certificações nas empresas de vendas
58 empresas de vendas conforme a norma ISO 9001
Documentos e certificados para download
Perfil da empresa (PDF)
Compreensão da qualidade e do meio ambiente Festo (política de qualidade e meio ambiente) (PDF)
Sistema de gestão ambiental ISO 14001 (PDF)
Sistema de gestão de qualidade ISO 9001 (PDF)
ATEX ISO/IEC 80079-34 (PDF)
Dispositivos médicos ISO 13485 (PDF)
Equipamentos sob pressão PED 97/23/CE, módulo D1 (PDF)
Sistema de Gestão de Segurança da Informação ISO/IEC 27001 (PDF)
IEC 62443-4-1 Secure Product Development Lifecycle and Product Software Vulnerability Handling and Disclosure (PDF)
Certificado de qualidade ISO 9001:2015 - PT