VTEM: Motion Apps

Motion Apps para a máxima flexibilidade

Vários produtos, funções e pacotes de soluções completas para controlar o movimento pneumático, a pressão e o fluxo estão integrados no Motion Terminal da Festo. Uma tecnologia de válvula individual, um controlador potente e aplicações inteligentes: esta combinação dá-lhe a máxima flexibilidade e aumenta a produtividade. Pode encontrar o modelo de licenciamento para as aplicações em seguida, após as descrições das aplicações.


Integração quase ilimitada de funções

As aplicações são cruciais para várias opções no campo dos terminais de válvulas. Esta abordagem irá:

  • Reduzir a complexidade dos seus sistemas;
  • Acelerar os seus processos de engenharia;
  • Minimizar os tempos de preparação, e
  • Diminuir o tempo de comercialização.

Controle de fluxo

Controle digitalmente o fluxo de ar comprimido e gases na faixa até 600 l/min, simultaneamente em vários canais independentes. Para uma dosagem mais precisa basta combinar os sensores integrados com os sensores de fluxo externos. Economiza energia e gases dispendiosos.

Funções da válvula de controlo direcional

Máxima flexibilidade para máquinas especiais ou sistemas em série. Troque as funções da válvula de controlo direcional o quanto quiser, p. ex. de 4/2 para 4/3 ou 3/2, mesmo durante o funcionamento. Isto permite-lhes responder a mais requisitos ao toque de um botão.

Válvula proporcional de vazão

Pela primeira vez, também é possível controlar todas as funções da válvula de controlo direcional proporcionalmente, com um grau de abertura definido por si entre 0 e 100%. Para um arranque sem problemas, p. ex., pode especificar a rapidez do arranque.

Regulador de pressão proporcional

Controle a pressão e o vácuo digitalmente, em simultâneo e individualmente até 16 canais independentes. Com um VTEM, pode substituir 16 reguladores de pressão e poupar muito em hardware e espaço. Ao mesmo tempo, diminui significativamente a tubagem e os custos com a fiação, e reduz as potenciais fontes de erro.

Regulador de pressão proporcional baseado em componentes pré-definidos.

Através da configuração de alguns parâmetros-limite, esta aplicação não precisa de sensores externos. O modelo proporciona uma configuração mais simples e precisão máxima.

Regulagem de fluxo do ar de alimentação/exaustão

Deseja evitar ajustes manuais demorados e dispensar as válvulas de regulação de fluxo unidirecional separadas?

O fornecimento e a função de controlo de fluxo de ar de escape permite-lhe ajustar de forma rápida a velocidade ao toque de um botão, sem riscos de manipulação acidental. Isto significa que pode programar as sequências de movimento com diferentes configurações de válvulas de regulação de fluxo.

ECO drive – modo econômico

Consumo de energia dependente da carga

A aplicação "Unidade ECO" pode ser usada para reduzir o consumo de energia pneumática para o nível necessário à realização de um movimento. Isto mantém o consumo de energia no mínimo para movimentos simples que não requerem força adicional na posição final. Veja este exemplo de um dispositivo derrapante para um bloco de madeira.

Operação padrão

Uma válvula uniforme alimenta a pressão de 6 bar para a rede de ar comprimido. No final do movimento, a pressão de alimentação completa de 6 bar é constituída na câmara de acionamento, independentemente da carga a ser movimentada, como indicado na parte inferior da animação.

Unidade ECO com Festo Motion Terminal: para poupar energia até 70%

A rede de ar comprimido alimenta o Festo Motion Terminal com 6 bar. Dependendo da fase de movimento e da carga, a pressão real no acionamento diminui para o nível de pressão necessário para o movimento por meio de ventilação com estrangulamento. Pode ver na parte superior da animação.

  • Durante a fase de movimento: pressão dependente da carga graças à pressurização por estrangulamento sem válvula de regulação de fluxo unidirecional.
  • No final do movimento: o fornecimento do ar comprimido é desligado. O atuador é operado na pressão mínima exigida para a carga, p. ex. 4 bar. Contrariamente ao que acontece na operação padrão, a pressão aumenta para o nível da pressão de alimentação (6 bar).
  • Curso de retorno sem carga: é definido um nível de pressão ainda mais baixo; o consumo adapta-se novamente à carga de forma independente.

Ajuste do tempo de trajeto

Aumente a produtividade diminuindo significativamente os tempos de ciclo. O controlo direcionado da pressão e do ar de escape aumenta o desempenho do acionamento. Ao mesmo tempo, alcança a máxima estabilidade na operação. Os parâmetros do sistema são constantemente ajustados pela comparação constante entre os valores propostos e os valores reais. O sistema ajusta automaticamente os valores em caso de influência, como o aumento da fricção devido ao desgaste. O comissionamento rápido e fácil pode ser feito de forma intuitiva e sem qualquer esforço no ajuste.

Regulador de pressão

Poupe energia ajustando a pressão e a velocidade individualmente para cada produto. Pode até mesmo variar dentro de um curso: p. ex., arranque rápido, curso suave na posição final, curso potente de pressão e curso de retorno de poupança de energia com pressão reduzida. Pode controlar a velocidade através do ajuste do acelerador do ar de escape, e alcançar tempos de ciclo mais curtos ao mesmo tempo.

Soft Stop

Mova grandes massas de forma altamente dinâmica e ainda reduza os tempos de ciclo até 70%! Com Soft Stop consegue movimentos suaves, especialmente na posição final, sem qualquer amortecedor. Aumenta a vida útil do seu sistema, minimiza significativamente o trabalho de manutenção e aumenta a produtividade. Além disso, o Motion Terminal também aprende: todos os parâmetros são constantemente ajustados para garantir que o tempo de curso permanece o mesmo e manter os pontos de regulação especificados.

Diagnóstico de vazamentos

Os ciclos de diagnóstico permitem-lhe detetar individualmente e localizar as fugas na rede de ar comprimido. Valores limite predefinidos permitem a manutenção precisa e preventiva.

Controle de posição

O cilindro pode ser posicionado livremente em todo o curso de trabalho quando aparafusa ou alimenta as diversas peças de trabalho. Pode controlar facilmente o movimento do cilindro com os valores limite para os parâmetros de velocidade, aceleração e choque. O curso suave na área de trabalho é possível através da especificação dos valores limite. Para séries selecionadas com cursos até 500 mm.

Comprar licenças – é muito fácil

Motion Apps

Pode encomendar o Motion Terminal pelo configurador na Loja Online. A sua compra inclui as Motion Apps do pacote básico. Se precisar de licenças adicionais das Motion Apps, basta selecioná-las. Quando o VTEM é entregue, todas as Motion Apps são guardadas no controlador e conectadas ao Motion Terminal correspondente, e não são transferíveis para outros.

Licença Demo: teste às Motion Apps!

Ao adquirir um Festo Motion Terminal, também recebe uma licença de demonstração gratuita por 30 dias. Com ela, pode experimentar todas as outras aplicações individuais: desde o Regulador de pressão até ao Controle de posição e Soft Stop.

Quer comprar licenças adicionais? Não tem problema!

Procura uma aplicação adicional depois da entrega do Festo Motion Terminal? Faça o download usando a chave do produto no nosso App World App World!