Eficiência energética

Eficiência energética na indústria

A funcionalidade, os custos, a segurança e todas as diretivas seriam, na verdade, requisitos suficientes para as suas construções. No entanto, a eficiência energética não é uma tarefa adicional. É uma forma de melhorar as máquinas e os sistemas, torná-los mais produtivos e seguros.

Saiba como criar uma construção energeticamente eficiente através de 11 medidas.

→ Ir para Eficiência energética na indústria

Energy Saving Services da Festo

Seguramente, a eficiência energética ocupa um lugar central no planeamento da sua empresa, devido aos elevados preços da energia, ao aumento dos custos e a uma maior consciência ambiental. Os Festo Energy Saving Services, em conformidade com a norma DIN EN ISO 11011, oferecem-lhe um programa de serviços concebido à sua medida, com o qual poderá determinar e aproveitar da melhor forma o potencial de poupança de ar comprimido, e tudo de forma completa e sustentável.

As suas necessidades são decisivas: eficiência energética como um serviço modular. Deseja saber mais?

→ Ir para Energy Saving Services

Medidas de eficiência energética: conselhos, dicas

De certeza que conhece a velha máxima: “Não se deve produzir o que não se consome.” Para a pneumática, é válido o seguinte: cerca de 70% dos custos do ciclo de vida de uma estação de ar comprimido correspondem ao consumo energético. Só as fugas representam até 30% do consumo de ar comprimido na Alemanha, o que para as empresas pode representar custos energéticos de várias dezenas de milhares de euros por ano.

O potencial de poupança é enorme. Pode representar até 50% do consumo total de energia em todos os cenários.

→ Ir para Medidas de eficiência energética