Bin Picking eficiente com a Festo

Beneficie dos nossos muitos anos de experiência em automação, dos nossos componentes funcionalmente confiáveis e das nossas aplicações modulares.

Os seus benefícios:

  • Aumento da eficácia e redução de erros: minimize os erros e acelere o fluxo do material com um agarre preciso e processos automatizados inteligentes
  • Inteligência artificial: beneficie dos sistemas de autoaprendizagem que permitem agarrar em objetos desconhecidos e armazenados de maneira desordenada
  • Eficiência energética e de custos: reduza o seu consumo energético e os seus custos operativos por meio de processos intralogísticos otimizados
  • Escalabilidade: expanda as suas aplicações de maneira modular e flexível à medida que as suas necessidades intralogísticas aumentam
  • Plug-and-Play: beneficie da nossa arquitetura de sistema aberto e integre os nossos componentes e aplicações facilmente e sem problemas no seu conceito de controlo
  • Ergonomia e redução da carga de trabalho: reduza o esforço físico e promova processos de trabalho ergonómicos
Entrar em contacto

GripperAI – Intelligent Gripping with Artificial Intelligence​

GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.​

Download white paper

Entrevista: Bin Picking inteligente para a intralogística

Bin Picking automatizado


Arquemino Lopes Junior, Industry Segment Manager Intralogistics da Festo, falou sobre a importância da Bin Picking e sobre como esta função melhora a eficiência e a flexibilidade na intralogística.

Ler o artigo do blog

Festo AX: máxima eficiência graças à IA

Otimize a sua intralogística com decisões baseadas em dados: o software Festo Automation Experience (Festo AX) utiliza a inteligência artificial para extrair todo o valor acrescentado dos dados do seu sistema. Isto permite aumentar a sua produtividade e evitar perdas de qualidade.

Descubra Festo AX

Perguntas frequentes

O que é Bin Picking?

Bin Picking consiste na extração automatizada de objetos de caixas com robôs e sistemas de agarre. Esta tecnologia é utilizada sobretudo na intralogística e permite agarrar com precisão e continuar a processar objetos desordenados de diferentes formas e tamanhos. Câmaras, sensores e, frequentemente, a IA trabalham juntos para reconhecer em conjunto para reconhecer a posição e a orientação dos objetos. Bin Picking otimiza o fluxo de materiais e reduz o trabalho manual, o que aumenta a eficiência e reduz os custos.

O que significa "Bin Picking"?

"Bin Picking" descreve a extração automatizada de objetos desordenados de uma caixa com robôs e pinças. O termo inclui tecnologias que utilizam câmaras e sensores para reconhecer a posição e a orientação dos objetos. Isto permite um manuseamento preciso e flexível na intralogística, sem a necessidade de separar previamente os objectos.

Como funciona a Bin Picking na intralogística?

Bin Picking utiliza câmaras e sensores, frequentemente combinados com inteligência artificial, para reconhecer a posição e a orientação de objetos desordenados em caixas. O robô calcula o ponto de agarre ideal e extrai os objetos com segurança e precisão. Esta tecnologia automatiza o processo e aumenta o fluxo dos materiais, trabalhando de forma confiável mesmo com objetos de diferentes formas.

Que vantagens a Bin Picking oferece na intralogística?

Bin Picking automatiza a extração dos objetos diretamente das caixas e alivia os processos manuais. Isto aumenta a eficiência, reduz os erros e aumenta a flexibilidade no fluxo de materiais. Os sistemas assistidos por IA permitem efetuar tarefas complexas com rapidez e precisão, o que aumenta significativamente a produtividade na logística de armazéns.

Que papel desempenha a inteligência artificial na Bin Picking?

A inteligência artificial permite que os sistemas de Bin Picking agarrem de maneira confiável objetos desconhecidos sem a necessidade de uma programação exaustiva. Os algoritmos de IA reconhecem a forma e a posição dos objetos e adaptam automaticamente o processo de agarre. Isto permite que os sistemas se adaptem dinamicamente às alterações de tarefas e aumenta a flexibilidade durante o funcionamento.

Que tipos de pinças são utilizadas para a Bin Picking?

Para a Bin Picking são utilizados diferentes tipos de pinças, como as de vácuo, as paralelas e as adaptáveis. A seleção depende da forma e do material dos objetos. Os sistemas modernos podem alternar automaticamente entre tipos de pinças, proporcionando uma solução flexível que se adapta a diferentes requisitos e garante um manuseamento seguro e sem danos.

Em que setores a Bin Picking é particularmente vantajosa?

Bin Picking é particularmente vantajosa na logística de armazéns, na indústria automóvel, no fabrico de produtos eletrónicos e no comércio eletrónico. Estas indústrias beneficiam da capacidade de manusear uma grande variedade de objetos de maneira automática e flexível, o que reduz os custos de mão de obra, aumenta a eficiência e, ao mesmo tempo, garante um elevado grau de flexibilidade no processo.

O que é a pinça de forma adaptável DHEF e que vantagens oferece?

A pinça de forma adaptável DHEF baseia-se em princípios naturais e é capaz de agarrar e soltar peças de diferentes formas e tamanhos em segurança, mesmo em pessoas. É ideal para agarrar peças com posições e formas indefinidas, visto que é capaz de agarrar objetos com geometrias variáveis. Uma vantagem especial é o efeito ventosa, que proporciona estabilidade adicional. Graças à sua suave ação de agarre, a DHEF é particularmente cuidadosa com produtos delicados. A versão RA1 também permite uma rápida integração em ambientes de robôs leves e facilita a automatização.

Quais são as características especiais das pinças com dedos de adaptação automática DHAS?

As pinças com dedos de adaptação automática DHAS permitem um agarre particularmente suave, um transporte com poucas vibrações e uma colocação sem choques dos produtos. Graças ao Fin Ray Effect®, inspirado na estrutura da barbatana de um peixe, os dedos de agarre adaptam-se automaticamente às diferentes formas dos objetos. Isto torna-as ideais para materiais e superfícies delicados. A DHAS pode agarrar objetos com diâmetros de 6 a 120 mm de maneira segura e flexível, o que a transforma numa solução versátil para inúmeras aplicações.