Para proteger o guia e o atuador por fuso
Para servo motores da Festo e para motores de muitos fornecedores asiáticos e europeus
Posições do motor livremente selecionáveis (rotação de 4x90°), podem ser alteradas posteriormente
Consulta de posição económica e fácil através de sensores de proximidade indutivos diretamente montados na ranhura, bem como kit de adaptadores para sensores óticos comuns no mercado asiático, como Omron
Eixos Z alternativos para movimentos verticais: eixos de acionamento por fuso ELGC ou miniguias EGSC
Suportes e placas de montagem muito leves e, ao mesmo tempo, extremamente estáveis para a ligação precisa dos eixos uns aos outros
Guia duplo de deslizamento do eixo para o tamanho 120/160 e guia individual extra-grande de deslizamento do eixo para o tamanho 90
Montagem por aparafusamento direto ou lateral usando porcas fendidas ou suportes de montagem
Cada <1% de cobre e zinco
O nosso eixo de acionamento por fuso ELGT com guia duplo protegido é incrível enquanto eixo único ou combinado para sistemas de consola em 2D e 3D, com excelente compacidade e ótima relação qualidade-preço. Pode ser usado onde a sua produção o precise, onde não é possível construir em cima de um trajeto de transporte ou quando a compacidade máxima define a disposição da máquina. Na indústria eletrónica e nas aplicações de ambiente de trabalho, como também na produção de baterias. Também podem ser usados em sistemas de teste e inspeção, no manuseio de peças pequenas ou nos sistemas de montagem.