Cilindro compacto, atuação dupla ADN

Cilindro normativo de acordo com ISO 21287 com amortecimento fixo ou auto-ajustável com alta variância.
  • ISO 21287
  • Até 50% menos necessidade de espaço para a instalação do que aquele que é necessário para os cilindros normativos de acordo com ISO 15552
  • Biela com rosca fêmea ou macho
  • Vasta gama de variantes para aplicações personificadas
  • Para a detecção de posição
  • Versões recomendadas para instalações de produção para o fabrico de baterias de ião de lítio
Configurar produto
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads
  • Diagrams