Cilindros redondos CRDSNU

Com o lubrificante NSF-H1 e Clean Design. Muito confiável e durável devido ao vedante de execução a seco. E sempre corretamente ajustado graças ao sistema de amortecimento PPS de posição final auto-ajustável – sem parafuso de ajuste propenso a ficar sujo.
  • Resistente à corrosão contra condições ambientais agressivas
  • Desenho fácil de limpar
  • Vida útil longa graças ao vedante opcional de execução a seco
  • Vasta gama de variantes para aplicações personificadas
  • Amortecedor pneumático da posição final auto-ajustável que se adapta muito bem a alterações na carga e na velocidade
  • Produtos em destaque
  • Produtos
  • Suporte/Downloads

Mais tempo para o essencial

Veja as vantagens inteligentes do cilindro de acionamento duplo!

Muito confiável para a alta disponibilidade do sistema

O cilindro redondo CRDSNU é resistente à corrosão e suporta agentes de limpeza agressivos!

NSF-H1 incluído!

Se necessário, o cilindro pneumático está equipado com um lubrificante compatível com a FDA.

Variantes de vedantes para várias aplicações

O vedante de execução a seco do sistema modular. Funciona mesmo se o lubrificante na biela tiver sido lavado através de uma limpeza intensiva.

Sempre devidamente protegido

Com o amortecimento de posição final autoajustável PPS, o atuador está sempre definido corretamente - sem precisar de um parafuso de ajuste propenso a sujidade!

Elemento ideal: acessórios

Os componentes de montagem e de conexão, e as combinações de fixação nos tubos, são uma combinação perfeita para o atuador.

Poupança de tempo e limpeza completa

Com o cilindro robusto e de aço inoxidável CRDSNU, você está em segurança – graças à elevada resistência e ao Clean Design.