O eixo de acionamento por fuso ELGD-BS com guia de rolamento de esferas interno com dupla face, como também o atuador com fuso de rolamento de esferas, estão protegidos por uma fita de cobertura de aço inoxidável ajustada permanentemente magnética. A gama de produtos inclui 6 versões normais de 30 a 160 mm de largura e começa com os tamanhos principais 60/80. Em 2024 haverá mais tamanhos. Já se encontram disponíveis um curso máximo de 2,5 m e dois comprimentos de guia.
Normal (ELGD-BS): secção transversal de perfil quadrado com versão otimizada
Largo (ELGD-BS-WD): menor altura de perfil para dimensões de montagem mais pequenas e sistemas de manuseamento mais compactos
A família de eixos ELGD com eixo de acionamento por fuso e atuador por correia dentada com diferentes tamanhos em versões standard e larga realiza as mais diversas tarefas na tecnologia de automação eletromecânica. A ampla gama de produtos é ideal para aplicações como Pick and Place, percursos em 3D, por exemplo, ao aplicar tridimensionais, por exemplo, na aplicação de fitas adesivas, carga e descarga, inspeção, embalamento e triagem. O ELGD é ideal para a indústria eletrónica - também em salas limpas -, tecnologia de embalamento, construção de máquinas, como o fabrico aditivo, também conhecida como impressão 3D, indústria automóvel e muitas outras aplicações.