O eixo de acionamento por fuso ELGD-BS-WD com guia interno de rolamento de esferas de dupla face, bem como o atuador de fuso com guia de rolamento de esferas, estão protegidos por uma fita de cobertura de aço inoxidável permanentemente magnética. A gama de produtos inclui 4 versões largas, começando com 100 mm e expandindo até 220 mm. Já se encontram disponíveis um curso máximo de 2,5 m e dois comprimentos de guia.
Largo (ELGD-BS-WD): menor altura de perfil para dimensões de montagem mais pequenas e sistemas de manuseamento mais compactos
Normal (ELGD-BS): secção transversal de perfil quadrado com versão otimizada
Fixação axial com posição do motor à esquerda (ML)
Montagem em paralelo com posição do motor à direita (MR)
A família de eixos ELGD com atuador por correia dentada e por fuso em diferentes tamanhos serve para uma grande variedade de aplicações na tecnologia de automação. As aplicações de Pick and Place, os percursos em 3D ao aplicar fitas adesivas, bem como as operações de carga e descarga, as inspeções e o embalamento são facilmente possíveis com a ampla gama e produtos nas versões normal e larga. Os eixos adaptam-se perfeitamente a setores, como a indústria eletrónica, a tecnologia de embalamento, a construção de máquinas (incluindo o fabrico aditivo), a indústria automóvel e muitos mais.