Sensor de pressão SPAE

O transmissor de pressão extremamente pequeno, leve e conveniente SPAE monitoriza o nível de pressão do ar comprimido filtrado de − 1 ... 0 e 0 ... 10 bar. Ideal para a monitorização de vácuo com manipulação ou para a monitorização da pressão em aplicações pneumáticas.
  • O sensor de pressão eletrónico com célula de medição de pressão piezorresistiva, processamento de sinais integrado, indicador de pressão numérico em percentagem, chave operacional e uma saída de comutação, PNP/NPN comutável
  • Exibição do valor mínimo e máximo medido
  • Todos os parâmetros introduzidos são transferíveis para outros SPAEs (função de replicação)
  • Interface de comunicação IO-Link
  • Produtos em destaque
  • Produtos
  • Suporte/Downloads
Filtro
Filtro
12 Resultados
1-10 / 12 resultados