Sensor de pressão SPAN

O sensor de pressão compacto e de preço acessível SPAN é extremamente flexível. Pode ser usado numa grande variedade de aplicações, graças às saídas elétricas comutáveis e a uma grande quantidade de opções para as faixas de medição da pressão e conexões pneumáticas.
  • Para a monitorização do ar comprimido e gases não corrosivos
  • Para a monitorização de rede, do regulador, do teste de vazamento e detecção de objetos
  • Método de medição relativo com base na célula de medição piezorresistiva
  • Comunicação de série integrada usando IO-Link 1.1
  • Design compacto 30 x 30 mm
  • Ecrã de alto contraste com retroiluminação azul
  • Produtos em destaque
  • Produtos
  • Suporte/Downloads
Filtro
Filtro
62 Resultados
1-10 / 62 resultados