Sensor de pressão SPAU

O sensor de pressão SPAU tem uma conexão flexível única. Seja para a medição da pressão, a monitorização da pressão ou a detecção da pressão, todos os valores da pressão estão sempre sob controlo. A manutenção e a parametrização remotas, como também a replicação do sensor simples, são possíveis no modo IO-Link®.
  • Para a monitorização do ar comprimido e gases não corrosivos
  • Com ou sem ecrã
  • Transferência do valor da pressão enquanto sinal de comutação, sinal analógico ou através de IO-Link para o sistema de controlo conectado
  • Versatilidade máxima graças a várias adaptações pneumáticas e saídas elétricas comutáveis
  • Produtos em destaque
  • Produtos
  • Suporte/Downloads
Filtro
Filtro
51 Resultados
1-10 / 51 resultados