Sensor de pressão SPAW

Para aplicações hidráulicas e pneumáticas: o sensor de pressão compacto SPAW tem 9 faixas de medição de −1 ... 1 e 0 ... 100 bar. Adequado para todos os meios, como água, refrigerantes ou gases, que não corroem o invólucro de aço inoxidável e o elemento de medição.
  • Extremamente robusto
  • Para meios líquidos e gasosos
  • Ajustamento rápido e fácil das saídas de comutação com o uso de três botões de pressão
  • Legibilidade excelente: corpo do ecrã giratório em 320º, ecrã em ângulo de 45º
  • Produtos em destaque
  • Produtos
  • Suporte/Downloads
Filtro
Filtro
108 Resultados
1-10 / 108 resultados