Servoacionamento CMMT-AS

Servoacionamento compacto para ponto-a-ponto e movimento de interpolação, adequado para vários sistemas de barramento com base na Ethernet e pode ser diretamente integrado em ambientes de sistemas de diferentes fabricantes de controlo.
  • Um dos servoatuadores mais compactos do mercado
  • Força precisa, velocidade e controlo da posição
  • Autotuning auxilia o comissionamento fácil e a otimização automática do comportamento de controlo dos movimentos giratórios e lineares
  • A última geração dos sistemas do servoatuador com preços e tamanhos otimizados
  • Com funções de segurança
  • Configuração das funções de segurança padrão sem software
  • Versão MP com multi-protocolo: é possível selecionar o protocolo de barramento necessário com o software de colocação em funcionamento Festo Automation Suite ou diretamente no regulador de servo acionamento
  • Otimamente com servomotor EMMT-AS
  • Para o uso universal
  • Funcionamento sustentável graças à recuperação de energia
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads
Regulador de servo acionamento CMMT-AS

Resumo do regulador de servo acionamento CMMT-AS

O regulador de servo acionamento CMMT-AS tem um preço e um tamanho otimizados, e está integrado na plataforma de automação da Festo. Apto para movimentos ponto a ponto e interpolados, o CMMT-AS pode ser posto em funcionamento com o Festo Automation Suite em apenas alguns minutos e sem erros.

O regulador é perfeito para diferentes sistemas de barramento baseados em Ethernet e pode ser integrado sem fissuras em ambientes de sistemas de controladores de diferentes fabricantes. Os módulos de funções específicos do controlador necessários para essa finalidade estão incluídos.

Regulador de servo acionamento CMMT: o maior destaque apresentado pelo Product Manager

Mesmo as tarefas de automação mais curtas, como a deslocação de uma peça de trabalho de A para B, pode tornar-se um projeto interminável e complexo, e o arranque demora ainda mais.
Veja o vídeo para saber como fazê-lo de uma forma mais rápida e intuitiva:

Festo Elevator Pitch: o regulador de servo acionamento CMMT-AS

O CMMT-AS é um dos servo acionamentos mais compactos do mercado. Isto dá-lhe a oportunidade de utilizar o espaço do seu painel de controlo da forma mais eficiente possível.
O vídeo irá convencê-lo de muitas outras vantagens.

Festo Elevator Pitch: série de reguladores de servo acionamento CMMT

Sejam áreas de aplicação grandes ou pequenas, temos sempre o sistema de acionamento adequado para si: desde 300 W até 12 kW.
Veja outras características e vantagens da série de reguladores de servo acionamento CMMT em 35 segundos.

1. Comunicação baseada em Ethernet

Uma plataforma de reguladores de servo acionamento para inúmeros barramentos de campo

Facilmente integrado nas soluções de automação com controladores da Siemens, Rockwell, Beckhoff, entre outros

Logótipos de Comunicação baseada em Ethernet

2. Construção compacta

Todas as ligações e a unidade de controlo CDSB encontram-se na parte frontal e superior do regulador

3. Módulos funcionais

Fácil integração em soluções de automação. Por exemplo, da Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Rápida implementação de movimentos ponto a ponto e de movimentos interpolados

4. Conjuntos de parâmetros

Parâmetros ideais para tempos de ciclo e segurança de processos otimizados

Armazenamento de até 3 conjuntos de parâmetros no regulador para aplicações complexas

5. Segurança integrada

Funções de segurança de série:

  • STO: Safe torque off (paragem segura do binário) (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: Paragem segura 1 (tipo c) se utilizar um dispositivo de comutação de segurança externo adequado e fiação adequada
  • SBC: controlo de travagem seguro (até SIL3/cat. 3 PL e)
  • Saídas de diagnóstico STA e SBA para a resposta da função de segurança ativa

Outras funções de segurança como, por ex., SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) no estado de preparação

Possibilidade de configuração das funções de segurança padrão sem software

6 Interfaces de encoder

Entrada multi-encoder para motores

Entrada para um 2º encoder:

  • Para soluções orientadas para a segurança de 2 canais com sistema de medição redundante
  • Para uma maior precisão de posicionamento do sistema mecânico dos eixos
  • Para aplicações especiais (por exemplo, serras flutuantes)
  • Para a sincronização de dois eixos

7. Conexão do motor

A conexão do servo motor EMMT-As é realizada por meio de uma solução de cabo único (OCP)

Outros servo motores conectam-se com cabos separados

8. Acoplamento de circuitos intermédios

Recuperação da energia através do circuito intermédio

9. Unidade de controlo CDSB

Elemento de controlo com ecrã tátil e porta USB

Diagnóstico intuitivo com texto na íntegra e ajuste do regulador no lugar