Servomotor EMMT-AS

O servomotor EMMT-AS para aplicações exigentes e dinâmicas é caracterizado pela controlabilidade muito boa e pela precisão de percursos destinada a trabalhos de posicionamento, enquanto a solução de poupança de espaço com um só cabo reduz o esforço da instalação.
  • Sem escovas, servomotor sincronizado de excitação permanente
  • Codificador de deslocamento digital absoluto, volta única ou multivoltas
  • Torque extremamente baixo do dente - suporta a elevada sincronização mesmo em velocidades rotacionais baixas
  • Tecnologia de conexão simples (OCP: One Cable Plug): um cabo de conexão para o suprimento e o codificador
  • Conector giratório com ângulo ajustável (310°)
  • Opcionalmente com freio de manutenção
Configurar produto
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads
  • Diagrams
Servo motor EMMT-AS

Servo motor EMMT-AS: máxima eficiência com o máximo desempenho

O servo motor síncrono AC para aplicações exigentes e dinâmicas caracteriza-se por um binário de retenção extremamente baixo. Isto permite uma excelente capacidade de regulação e uma grande precisão na trajetória para tarefas de posicionamento. Arranque rápido e seguro: com a "placa de características eletrónica", todos os dados importantes do motor são armazenados no mesmo. O regulador de servo acionamento CMMT-AS pode lê-los e assim parametrizar automaticamente o servo motor.

Servo motor EMMT-AS

Compacto: solução de cabo único com o EMMT-AS

A solução de cabo único (OCP = One-Cable-Plug) requer um esforço de conexão significativamente menor. O servo motor liga-se com apenas 1 cabo, para corrente, sinal do encoder e travão de imobilização. Deste modo, a fiação ficará mais clara à vista e a troca será mais fácil.