Como interface entre o controlador Host e a solução modular de automação, o CPX-E é a interface tanto para a tecnologia de atuadores elétricos e pneumáticos como para os sensores. A função integrada de controlo descentralizado é realizada na rede descentralizada através do EtherCAT Master. Também a ligação direta dos reguladores de servo acionamento funcionam através de EtherCat. IO-Link proporciona uma maior flexibilidade na comunicação ponto-a-ponto.
Licença CPX-E Motion
Com a licença “Motion and Robotic” para o controlador CPX-E-CEC-M1-xx obtém-se uma solução cómoda com a qual pode criar aplicações de manipulação de maneira cómoda e rápida. Pode obter as duas licenças em Festo AppWorld.
Licença PTP
Licença CP
O Software FTL está integrado nas licenças CPX-E Motion. Com ele tem à sua disposição um grande número de funções para a programação do movimento e o controlo de I/O. Graças à sua estrutura simples e ao manuseamento intuitivo, pode programar os movimentos facilmente. Não é necessário um amplo conhecimento de programação nem formações especiais. Assim, o programador pode concentrar-se plenamente na solução da aplicação.