Sistema de automação CPX-AP-I

Com o novo sistema I/O CPX-AP-I em IP65/IP67, os potentes módulos I/O e as ligações existentes do terminal de válvulas podem ser integrados nos sistemas host mais importantes, incluindo IO-Link® Master.
  • Sistema remoto de I/O potente que une flexivelmente 80 módulos à taxa de dados de 200 Mbaud em tempo real
  • A conectividade perfeita em conjunto com o diagnóstico avançado aumentam a disponibilidade e a produtividade da máquina
  • Fácil integração com o controlador à sua escolha: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • A capacidade em tempo real e o comportamento determinista do sistema permitem tempos de ciclo até 250 µs
  • Comprimentos de cabo até 50 m entre cada módulo permitem o sistema de grandes dimensões
  • O IO-Link Master e o software de parametrização ativam a integração simples de qualquer dispositivo IO-Link
  • Desempenho da Ethernet até ao terminal de válvulas e aos módulos analógicos de entrada/saída
Configurar produto
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads