Sistema de automação CPX-AP-I

Com o novo sistema I/O CPX-AP-I em IP65/IP67, os potentes módulos I/O e as ligações existentes do terminal de válvulas podem ser integrados nos sistemas host mais importantes, incluindo IO-Link® Master.
  • Sistema remoto de I/O potente que une flexivelmente 80 módulos à taxa de dados de 200 Mbaud em tempo real
  • A conectividade perfeita em conjunto com o diagnóstico avançado aumentam a disponibilidade e a produtividade da máquina
  • Fácil integração com o controlador à sua escolha: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • A capacidade em tempo real e o comportamento determinista do sistema permitem tempos de ciclo até 250 µs
  • Comprimentos de cabo até 50 m entre cada módulo permitem o sistema de grandes dimensões
  • O IO-Link Master e o software de parametrização ativam a integração simples de qualquer dispositivo IO-Link
  • Desempenho da Ethernet até ao terminal de válvulas e aos módulos analógicos de entrada/saída
Configurar produto
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads

Poupe mais de 50 % sobre o preço de compra normal!*

Kit para PROFINET

 PROFINET
  • Interface PROFINET
  • Módulo de E/S digital
  • Terminal de válvulas VTUG
  • Cabos de energia
  • Cabos de rede

→ Adicionar ao carrinho?

Kit para EtherCAT

Kit para EtherCAT
  • Interface ETHERCAT
  • Módulo de E/S digital
  • Terminal de válvulas VTUG
  • Cabos de energia
  • Cabos de rede

→ Adicionar ao carrinho?

Kit para EtherNet/IP

Kit para EtherNet/IP
  • Interface Ethernet/IP
  • Módulo de E/S digital
  • Terminal de válvulas VTUG
  • Cabos de energia
  • Cabos de rede

→ Adicionar ao carrinho?

Kit para IO-Link

Kit para IO-Link
  • 4-portas IO-Link master
  • Sensor Reflex-Light
  • Cabo de rede
  • Cabo de alimentação
  • Cabo Sensor

→ Adicionar ao carrinho?

Veja René Neumann, da gestão de produtos de automação elétrica, apresentar as características e as vantagens do sistema I/O remoto descentralizado CPX-AP-I em 35 segundos.

Descubra por que é que o CPX-AP-I é a solução perfeita para automatizar de forma descentralizada, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência energética geral.

Sistema IO remoto CPX-AP-I

IO-Link® com CPX-AP-I

Até quatro dispositivos IO-Link por IO-Link Master são integráveis no sistema CPX-AP-I e vários IO-Link Master são conectáveis a uma interface de barramento. Desta forma, são teoricamente possíveis até 316 dispositivos IO-Link por interface de barramento.
Quaisquer dispositivos da Festo e de fornecedores externos, como também componentes Festo com conexão I-Port são conectáveis ao sistema de automação CPX-AP-I através do IO-Link Master e da Festo IO-Link Tool. Pode configurar os parâmetros e a porta Master através da interface gráfica do software com a ajuda da Festo IO-Link Tool. Para além disso, as descrições do dispositivo IO dos dispositivos IO-Link são automaticamente carregadas do portal IODDfinder, por isso, a parametrização é realizada somente com alguns cliques.

Capacidade, rapidez e compatibilidade em tempo-real: sistema IO remoto descentralizado CPX-AP-I

Sistema IO remoto descentralizado CPX-AP-I

Topologia do sistema

A partir da interface do barramento, pode configurar uma ou duas linhas com o princípio de cadeia em cascata. No futuro, a topologia de estrelas e árvores também será possível.

Comunicação por barramento de campo

A interface de barramento é utilizada para conectar o CPX-AP-I ao controlador de nível superior através dos protocolos de barramento baseados em Ethernet, como também EtherCAT ou PROFIBUS.

Comunicação do sistema AP

A nova tecnologia de comunicação AP combina um PLC anfitrião com dispositivos IO-Link, entradas e saídas digitais e analógicas, e transferência de dados para a nuvem num só pacote simples. O que a torna única é a integração direta dos terminais de válvulas Festo existentes num sistema IO remoto.

  • Engenharia simplificada sem software adicional
  • Comunicação em tempo-real para o terminal de válvulas

Conceito de alimentação elétrica

O sistema de automação CPX-AP-I possui cabos separados para a comunicação e alimentação elétrica, como também dois circuitos separados.

  • A energia pode ser fornecida em separado para cada módulo individual ou partilhada de módulo para módulo como uma alimentação central
  • Criação de zonas de tensão possíveis
  • Transferência estável dos dados

Módulos do CPX-AP-I

Um sistema de automação CPX-AP-I consiste na interface de barramento e pelo menos um módulo adicional de entrada/saída ou um IO-Link Master. No sistema, são conectáveis de forma combinada até 79 módulos à interface de barramento.

  • Interface de barramento
  • IO-Link Master
  • Módulos de entrada/saída digital
  • Módulo de entrada analógica

Festo Automation Suite

A integração no software de comissionamento permite atualizações de firmware, engenharia inteligente e diagnósticos avançados.

Digitalização e Indústria 4.0

Quando conectado à porta IoT da Festo, o CPX-AP-I comunica para a nuvem através de protocolos padrão da nuvem, como MQTT ou OPC UA. Isso facilitará a realização da manutenção preditiva e da monitorização das condições no futuro.

Terminais de válvulas diretamente integrados no sistema CPX-AP-I

A comunicação do sistema AP, integrada em todos os futuros terminais de válvulas da Festo, facilita a incorporação destes terminais na sua aplicação. No momento, as séries dos terminais de válvulas, como VTUG ou MPA-L, já podem ser facilmente integradas diretamente no sistema através da interface AP. Para além disso, já foi atualizada com funções novas como a comutação do contador de ciclos ou a monitorização da tensão de carga. Também será possível conectá-los à nuvem. Isso abrirá caminho ao uso de ferramentas inteligentes no futuro, como painéis de instrumentos para realizar a manutenção preditiva e a monitorização das condições.