IO-Link® com CPX-AP-I
Até quatro dispositivos IO-Link por IO-Link Master são integráveis no sistema CPX-AP-I e vários IO-Link Master são conectáveis a uma interface de barramento. Desta forma, são teoricamente possíveis até 316 dispositivos IO-Link por interface de barramento.
Quaisquer dispositivos da Festo e de fornecedores externos, como também componentes Festo com conexão I-Port são conectáveis ao sistema de automação CPX-AP-I através do IO-Link Master e da Festo IO-Link Tool. Pode configurar os parâmetros e a porta Master através da interface gráfica do software com a ajuda da Festo IO-Link Tool. Para além disso, as descrições do dispositivo IO dos dispositivos IO-Link são automaticamente carregadas do portal IODDfinder, por isso, a parametrização é realizada somente com alguns cliques.
A partir da interface do barramento, pode configurar uma ou duas linhas com o princípio de cadeia em cascata. No futuro, a topologia de estrelas e árvores também será possível.
A interface de barramento é utilizada para conectar o CPX-AP-I ao controlador de nível superior através dos protocolos de barramento baseados em Ethernet, como também EtherCAT ou PROFIBUS.
A nova tecnologia de comunicação AP combina um PLC anfitrião com dispositivos IO-Link, entradas e saídas digitais e analógicas, e transferência de dados para a nuvem num só pacote simples. O que a torna única é a integração direta dos terminais de válvulas Festo existentes num sistema IO remoto.
O sistema de automação CPX-AP-I possui cabos separados para a comunicação e alimentação elétrica, como também dois circuitos separados.
Um sistema de automação CPX-AP-I consiste na interface de barramento e pelo menos um módulo adicional de entrada/saída ou um IO-Link Master. No sistema, são conectáveis de forma combinada até 79 módulos à interface de barramento.
A integração no software de comissionamento permite atualizações de firmware, engenharia inteligente e diagnósticos avançados.
Quando conectado à porta IoT da Festo, o CPX-AP-I comunica para a nuvem através de protocolos padrão da nuvem, como MQTT ou OPC UA. Isso facilitará a realização da manutenção preditiva e da monitorização das condições no futuro.
A comunicação do sistema AP, integrada em todos os futuros terminais de válvulas da Festo, facilita a incorporação destes terminais na sua aplicação. No momento, as séries dos terminais de válvulas, como VTUG ou MPA-L, já podem ser facilmente integradas diretamente no sistema através da interface AP. Para além disso, já foi atualizada com funções novas como a comutação do contador de ciclos ou a monitorização da tensão de carga. Também será possível conectá-los à nuvem. Isso abrirá caminho ao uso de ferramentas inteligentes no futuro, como painéis de instrumentos para realizar a manutenção preditiva e a monitorização das condições.
Configure o seu produto