IO-Link® com CPX-AP-I:
Por cada IO-Link Master é possível integrar até quatro dispositivos IO-Link no sistema CPX-AP-I e, por sua vez, vários IO-Link Master podem ser conectados a uma mesma interface de barramento. Deste modo, são teoricamente possíveis até 316 dispositivos IO-Link por interface de barramento (em função dos respetivos requisitos de desempenho).
Através do módulo IO-Link Master é possível conectar ao sistema CPX-AP-I dispositivos da Festo ou de outros fabricantes, bem como componentes da Festo com o sistema de automação e controlo CPX-AP-I. Além disso, com a ajuda da ferramenta IO-Link Tool da Festo, integrada no Festo Automation Suite, é possível ajustar de maneira cómoda a configuração dos parâmetros e da porta-mestre através de uma interface gráfica. Por outro lado, são carregados os arquivos "IO Device Descriptions" e os plug-in dos dispositivos IO-Link, o que permite realizar a parametrização com poucos cliques.
A partir da interface de barramento é possível criar uma ou duas linhas de acordo com o princípio de "daisy chain" ou "cadeira em cascata". Em conjunto com o sistema de I/O remoto CPX-AP-A, também é possível uma topologia em estrela.
A interface de barramento é utilizada para conectar a partir do CPX-AP-I o controlador de nível superior através de protocolos de barramentos baseados em Ethernet, como também EtherCAT ou PROFIBUS.
A nova tecnologia de comunicação AP conecta, por meio de um conjunto simples, um PLC host a dispositivos IO-Link, entradas e saídas digitais e analógicas, como também a transmissão de dados até à nuvem. Uma característica única é a conexão flexível ao sistema modular de I/O remotos CPX-AP-A e a integração direta dos terminais de válvulas da Festo na diversificada e flexível topologia com sistemas de I/O remotos.
O sistema de automação CPX-AP-I dispõe de linhas separadas para a comunicação e alimentação elétrica, como também de dois circuitos elétricos separados
Um sistema de automação CPX-AP-I consiste na interface de barramento e pelo menos um módulo adicional de entrada/saída ou um IO-Link Master. No sistema é possível combinar-se livremente até 79 módulos com a interface de barramento.
Graças à integração no software de colocação em funcionamento, é possível configurar, parametrizar e colocar em serviço topologias de sistema completas de maneira rápida, simples e muito cómoda com os sistemas de I/O remotos CPX-AP-I e CPX-AP-A. Para além dos I/O remotos, isto também se aplica a uma vasta gama de terminais de válvulas e dispositivos IO-Link, tais como atuadores e sensores, como também a soluções completas de servo acionamento (eletromecânicas).
Vantagens decisivas:
Através da conexão à IoT gateway da Festo, o CPX-AP-I comunica-se com a nuvem por meio de protocolos padrão para a nuvem, como MQTT ou OPC UA. Isso facilitará a realização da manutenção preditiva e da monitorização das condições no futuro.
A comunicação do sistema AP, integrada em todos os futuros terminais de válvulas da Festo, facilita a incorporação destes terminais na sua aplicação. Atualmente, graças à interface AP já é possível integrar diretamente no sistema famílias de terminais de válvulas já existentes, como o VTUG ou o MPA-L. Encontram-se disponíveis novas funções adicionais como, por exemplo, contadores de ciclos de comutação ou a monitorização da tensão de carga. Também será possível conectá-los à nuvem. No futuro, permitirá utilizar ferramentas inteligentes, como painéis de controlo para realizar a manutenção preditiva e a monitorização das condições.
Configure o seu produto