Unidade do cilindro elétrico EPCE-TB

EPCE é um cilindro elétrico para cursos e tempos de ciclo curtos, com curso zero mínimo e a melhor relação custo-benefício. Perfeito para sistemas de teste e inspeção, como também para a etiquetagem, tarefas de centralização simples e para o alinhamento de peças de trabalho.
  • Solução completa que consiste do cilindro compacto integrado, do motor e do controlador
  • Construção rentável para tarefas de posicionamento e movimento fáceis entre duas posições finais mecânicas, bem como posições intermédias
  • O curso mínimo zero e o design extremamente compacto tornam este produto a escolha perfeita para aplicações onde o espaço é muito reduzido
  • Dois tamanhos com curso de 5...80 mm, selecionável em passos de 5 mm
  • Interpretação inovadora da tecnologia de correia dentada para a resposta dinâmica máxima e tempos de posicionamento mínimos
  • Ideal para o movimento rápido em aplicações de classificação, distribuição e teste
  • É possível selecionar, ao mesmo tempo, até duas hastes de pistão por unidade de cilindro elétrico em quatro posições de montagem diferentes com distintas combinações
  • Detecção da posição final integrada
  • Duas opções de controlo integradas como padrão: entradas/saídas digitais e IO-Link
  • Comissionamento fácil de acordo com o princípio Plug & Work: todos os parâmetros são manualmente ajustáveis diretamente no atuador sem precisar de qualquer software ou conhecimento especial
  • Produto da série Simplified Motion: não necessita de servoacionamento externo ou de cabine de controlo para a instalação
Configurar produto
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads

Simplified Motion Series – Facilidade de movimento

A simplicidade da pneumática conjuga-se pela primeira vez com as vantagens da automação elétrica graças a Simplified Motion Series. Estes atuadores integrados são a solução perfeita para todos os utilizadores que procuram por uma alternativa elétrica para movimentos muito simples, mas não querem o processo de comissionamento dos sistemas de acionamento elétrico tradicionais bastante complexos. Não é necessário qualquer software, já que a operação baseia-se simplesmente no princípio "plug and work". I/O digital e IO-Link® são sempre incluídos automaticamente; um produto com dois tipos de controlo como padrão.

Exemplos de aplicação

Classificação e embalagem com o cilindro eléctrico EPCE

Experiência com o cilindro eléctrico EPCE

Movimento elétrico: mais fácil do que nunca!