Válvula piezo VEMP

Válvula piezo leve e pequena para o controlo proporcional da pressão ou da taxa de fluxo. Ideal para o uso em dispositivos móveis, por ex. na tecnologia médica. Quando combinada com um sensor, pode ser usada como válvula reguladora.
  • Consumo energético muito baixo
  • Sem autoaquecimento
  • Baixa taxa de fuga
  • Alta precisão
  • Meio de funcionamento: ar, oxigénio, gases inertes, nitrogénio
  • Tecnologia Piezo integrada
  • Vida útil longa
  • Baixo peso
  • Montagem: na base de apoio, no trilho do coletor
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads

Pequeno, leve e económico

Na medicina de diagnóstico e terapêutica, a tendência é dispositivos médicos cada vez mais pequenos e leves. No caso de aplicações móveis, o consumo de energia deve ser mínimo, o peso deve ser reduzido e a fiabilidade deve ser alta como, por exemplo, na oxigenoterapia. Ideal para estes requisitos: a válvula proporcional VEMP com tecnologia piezoelétrica.

O modo de funcionamento da válvula piezoelétrica VEMP

Controlo da pressão: válvula de distribuição de 3/3 vias
A válvula piezoelétrica contém dois dobradores e três portas. Com esta solução compacta, é possível realizar um controlo completo da pressão. Há um dobrador para a pressurização e um segundo dobrador para a descarga. O terceiro estado é o fechado, mantendo-se assim a pressão. Mais concretamente, é da seguinte forma:

Sem geração de calor

A válvula proporcional extremamente compacta VEMP requer muito pouca energia com apenas 1 mW: sem corrente, mantém o seu estado atual; aplicando pouca corrente, o caudal pode ser alterado. Por isso, não há geração de calor. O peso leve de 20 g é, assim, ideal para o uso em dispositivos móveis como, por exemplo, os dispositivos portáteis para a oxigenoterapia.

Comportamento proporcional

Com a VEMP, podem ser regulados caudais de gás de 0 a 30 l/min, como também pressões com extrema precisão. Com uma velocidade de comutação de 15 ms, reage muito rapidamente a uma mudança nos pontos de regulação. Ideal para a terapia de respiração e oxigenoterapia, colchões médicos, oftalmologia e diálise. Não é necessário um sinal modulado por impulsos para controlar os caudais, é possível ajustar o ponto de regulação com uma tensão contínua.

Silencioso

A tecnologia piezoelétrica utiliza um mecanismo completamente diferente ao das válvulas solenoide. Isto permite que a válvula funcione silenciosamente.