A VZDB controla quantidades mínimas de líquidos (µl, ml) com total precisão e com uma largura de apenas 10 mm (NW 1,6 mm). A utilização de polímeros de elevado desempenho como membrana de separação torna-a adequada para meios agressivos. O baixo volume interno oferece opções de limpeza magníficas: em conjunto com materiais altamente inertes, a VZDB é perfeita para aplicações altamente sensíveis. A VZDB é uma válvula pneumática e, por isso, adequada para contextos em que é necessário evitar sinais elétricos.
Dosagem, aspiração ou fluxo contínuo com as nossas válvulas com separação do meio
Os polímeros de alto rendimento EPDM, FKM e FFKM das membranas de separação são resistentes aos meios mais agressivos, protegem o interior das válvulas e evitam a corrosão. São perfeitas precisamente para aplicações muito sensíveis, uma vez que o seu baixo volume interno oferece excelentes opções de limpeza.
Elevada taxa de fluxo com uma largura de apenas 10 mm.
Utilização versátil graças às versões de 3/2 vias e 2/2 vias (normalmente fechada).