• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

210 l/min a 2 bar

Leve, compacta como uma válvula de cartucho de 15 mm e com um grande fluxo de até 210 l/min a 2 bar: graças à construção compacta e ao elevado fluxo, a eletroválvula proporcional VPWS é perfeita para utilizar em tecnologia médica. Contudo, também é adequada para outros contextos de aplicação e setores da indústria nos quais devem regular-se fluxos de gás entre 5 l/min até 270 l/min.

Segura e precisa

Seja oxigénio, dióxido de carbono, ar, dióxido de nitrogénio ou gases inertes: a VPWS regula os fluxos de gás com segurança e precisão. Não apenas na tecnologia médica, mas também em aplicações da indústria eletrónica e dos semicondutores ou na indústria biotecnológica e farmacêutica.

Perfeita para ventiladores

A VPWS exibe os seus pontos fortes nos sistemas de ventilação e anestesia, p. ex., quando se trata de enriquecer o ar com oxigénio para a respiração do paciente. A válvula proporcional VPWS também pode ser utilizada em sistemas de laparoscopia ou colonoscopia para a dosagem de dióxido de carbono, ar ou outros gases inertes.

Fluxo sempre sob controle

Em brocas dentárias ou outros instrumentos cirúrgicos movidos a ar, a VPWS regula o fluxo de ar com fiabilidade e precisão.