Versátil
As suas diferentes funções de válvula e os inúmeros tamanhos de conexão tornam a válvula de controlo de fluxo unidirecional de polímero na solução ideal para requisitos padrão no contexto da tecnologia da automação pneumática. E, por outro lado, é uma válvula extremamente leve.
Instalação rápida e arranque intuitivo
Para si, isto significa que poupa tempo e dinheiro desde o início, com a seleção adequada da função de válvula necessária. Os botões diferenciados por cor garantem a fácil identificação da função da válvula necessária. O novo princípio de funcionamento integrado "Push-to-Lock" e a conexão Quick permitem uma instalação e arranque rápidos e eficientes.
A combinação perfeita!
A VFOE e o tubo flexível PUN-H harmonizam-se na perfeição e atendem praticamente todos os requisitos. Em combinação com um atuador pneumático, é possível definir a velocidade do cilindro de forma ótima e individual.
Disponível em todo o mundo
– e ecológica: se decidir por embalagens grandes, reduz também os custos com a reciclagem.