Largura e tamanho mínimos, com uma pressão de até 7 bar ou 0,9 bar para funcionamento a vácuo e alto rendimento: ótima para o funcionamento de muitas válvulas de comutação em paralelo e um espaço muito reduzido. A válvula de 3/2 vias normalmente fechada e com fluxo de até 5,5 l/min também é ampliável para criar um terminal de válvulas com até 20 posições.
Por exemplo, no campo do diagnóstico in vitro (DIV) para equipamentos pequenos no ponto de cuidado (PoC), nos quais as válvulas em miniatura acionam várias membranas num cartucho "lab-on-a-chip" que contém o processo de análise e os reagentes. Também para o controlo do fluxo de fluidos nos equipamentos de diálise e o acionamento dos comutadores de membrana que mantêm os líquidos contaminados separados do sistema. Como válvula servopilotada ou para o controlo direto de pequenos fluxos de gás na indústria eletrónica ou dos semicondutores: VOVK é um todo-o-terreno em miniatura. O seu consumo energético extremamente baixo de apenas 0,5 W e o tempo de comutação de 6 milissegundos permitem implementar aplicações nas quais várias válvulas, o mais juntas possível umas das outras, comutam entre pequenos fluxos.
As válvulas VOVK são únicas devido à sua capacidade de funcionar no vácuo, suportar pressões de até 7 bar e também graças à largura de apenas 5,9 mm. Existêm três versões disponíveis para solucionar a máxima diversidade de aplicações: com conexão de flange para a montagem de válvulas numa placa com canal, podendo montar-se até 20 válvulas diretamente em linha ou como uma só válvula com espigões.