Com uma largura de apenas 7 mm, a VYKA doseia quantidades mínimas de líquido com total precisão. Graças à utilização de polímeros de alto rendimento como membrana de separação, também pode ser utilizada em meios agressivos. O baixo volume interno oferece opções de limpeza excelentes: em conjunto com os materiais listados pela FDA, a VYKA é ideal para aplicações altamente sensíveis. O controlo da corrente permite um nível de reprodutibilidade elevado do comportamento de comutação. A redução da corrente de manutenção do componente de conexão eletrónica evita o aquecimento, mesmo no caso de meios sensíveis.
Dosagem, aspiração ou fluxo contínuo com as nossas válvulas com separação do meio
A válvula domina facilmente pressões de até 2 bar e valores Kv de até 350 ml/min. Por outro lado, as suas pequenas dimensões permitem que seja utilizada em várias aplicações como, por exemplo, placas de microtitulação.
Os polímeros de alto rendimento FKM e FFKM das membranas de separação são resistentes aos meios mais agressivos, protegem o interior das válvulas e evitam a corrosão. São perfeitas precisamente para aplicações muito sensíveis, uma vez que o seu baixo volume interno oferece excelentes opções de limpeza.
Na VYKA, o controlo de 12 ... 26V DC da eletrónica integrável VAVE-K1 ou o módulo do controlo de válvulas VAEM permitem a redução da corrente de manutenção.
Festo Elevator Pitch: válvula solenoide com separação do meio VYKA