Válvula solenoide separada do meio VYKB

Com apenas 10/12 mm de largura (NW 1,6/2,0 mm), o VYKB controla quantidades muito pequenas de líquido (µl, ml) com alta precisão em aplicações de dosagem e fluxo. Devido à membrana separadora polimérica de alto desempenho, também se adequa a meios agressivos.
  • Largura compacta de 10 mm e 12 mm
  • Muito fácil de limpar graças à separação dos meios
  • Materiais de alta qualidade, também adequados a meios agressivos
  • Muito flexível graças às variantes de 3/2 vias e 2/2 vias, como também com controlo de 12 ou 24V CC
  • Para dosagem, aspiração e aplicações de fluxo contínuo
  • Desenvolvido conforme ISO 13485
  • Funcionamento sustentável graças ao controlo eficaz e ao corte ativo do ar
  • Informação destacada
  • Produtos
  • Downloads

Precisão máxima!

A VYKB controla quantidades mínimas de líquido (µl, ml) com total precisão e com uma largura de apenas 10/12 mm (NW 1,6 e 2,0 mm). A utilização de polímeros de elevado desempenho como membrana de separação torna-a adequada para meios agressivos. O baixo volume interno oferece opções de limpeza magníficas: em conjunto com materiais altamente inertes a VYKB é perfeita para aplicações altamente sensíveis. E a redução da corrente de manutenção integrada evita que os meios sensíveis também aqueçam.

Dosagem, aspiração ou fluxo contínuo com as nossas válvulas com separação do meio

Segura graças à separação do meio

Os polímeros de alto rendimento EPDM, FKM e FFKM das membranas de separação são resistentes aos meios mais agressivos, protegem o interior das válvulas e evitam a corrosão. São perfeitas precisamente para aplicações muito sensíveis, uma vez que o seu baixo volume interno oferece excelentes opções de limpeza.

Largura compacta

Taxa de fluxo elevada com tamanhos pequenos de 10 mm e 12 mm.

Diferentes volumes disponíveis

As válvulas com separação do meio cobrem diferentes diâmetros nominais. É possível selecionar entre um diâmetro de bico de 1,6 mm ou de 2,00 mm.

Utilização versátil

Utilização muito versátil graças às versões de 3/2 vias e 2/2 vias (normalmente fechadas) e ao controlo de 12 ou de 24V DC.

Acessórios e peças sobresselentes específicos do produto

  • Módulos de ligação PEEK VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Cabo de ligação elétrica NEBV-HPG2
    - 0,3 m
  • Vedantes como peças sobresselentes VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA em vários tamanhos