Cilindru plat DZH-20-40-PPV-A

151135

GTIN 4052568116811

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188 N
Cursa
40 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral