Drosel GRLO-M5-B

151181

GTIN 4052568010614

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie de drosel
Debitul nominal normal in directia de strangulare
95 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar
Element de reglare
Surub cu fanta