Ventil inchidere HE-2-3/8-QS-10

153473

GTIN 4052568011444

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2/2 bistabil
Conector pneumatic 1
R3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
760.5 l/min
Presiune de lucru
-0.95 bar - 10 bar
Tip de actionare
manual