Racord rapid QS-V0-3/8-8

160506

GTIN 4052568035556

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C
Latimea nominala
7 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar