Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

170254

GTIN 4052568137915

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
850 l/min
Conector pneumatic 1
QS-8
Tip de actionare
electric