Cilindru ghidat DFM-12-100-P-A-GF
170831
GTIN 4052568139599
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
100 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate