Conector rapid tip T CQT-18

177689

GTIN 4052568038380

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru teava/furtun cu Ø exterior 18 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru teava/furtun cu Ø exterior 18 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-25 °C - 70 °C
Latimea nominala
16 mm