Racord rapid CQ-1/2-12H
177706
GTIN 4052568038557
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2
Bucsa CQ-12
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-25 °C - 70 °C
Latimea nominala
8.65 mm