Teava PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
15 mm
Ø interior
13 mm
Material furtun
Aliaj de aluminiu forjat
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 75 °C