Cilindru standard CRDNG-125- -PPV-A
185280
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
10 mm - 2000 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral