Grup de preparare aer LFR-1/4-D-MIDI-KG
185783
GTIN 4052568014568
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1370 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
2.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm