Grup de preparare aer LFR-1/2-D-MAXI-KC-A
186044
GTIN 4052568146429
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
8100 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm