Ventil electromagnetic MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC

197041

GTIN 4052568081676

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
14 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Presiune de lucru
-0.9 bar - 2 bar