Niplu furtun C-1/8-P-6

2021

GTIN 4052568017866

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet interior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Latimea nominala
4 mm