Siguranță și durabilitate
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
DFPI
Acasă
Produse
Mecanisme de actionare
Actionari pneumatice pentru vane de proces
Actionari liniare pentru ventile de proces
DFPI
DFPI-125- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Actionare liniara
DFPI-125- -ND2P-C1V-NB3P-A
2180905
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Catalog de piese de schimb
Se incarca…
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
40 mm - 990 mm
Detectarea pozitiei
integrat cu sistem de masurare