Ventil cu parghie VHER-H-B43C-G12

3192065

GTIN 4052568268800

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 4/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3200 l/min
Conector pneumatic 1
G1/2
Racord pneumatic de lucru
G1/2
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar