Element 'SAU' OS-1/2

3427

GTIN 4052568000394

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functia OR
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5000 l/min
Presiune de lucru
1 bar - 10 bar
Tipul de montare
cu orificiu de trecere